Família R8C
O QUE HÁDE NOVO
26 Jan, 2012
Planilha de Grupos R8C/36T-A: Novo
Planilha de Grupos R8C/38T-A: Novo
Manual de Usuário Grupo R8C/54E, Grupo R8C/54F, Grupo R8C/54G, Grupo R8C/54H : Hardware: Novo
Notas de Aplicação & Código de Amostra
R01AN0366EJ0101: Controle de Potência Grupo R8C/L3AM Usando Modo Power-Off 1: Novo
R01AN0379EJ0100: Timer RJ Grupo R8C/LA8A em Modo de Medição de Largura de Pulso
Para detalhes, consulte Últimas Atualizações.
Aspectos Gerais
As MCUs de 16-bit CISC da Família R8C apresentam alta eficácia de código ROM, performance de ruído superior, baixo consumo de energia, alta performance de processamento para aplicações reais a assim por diante. Com a vantagem de muitos periféricos com chip como funções abrangentes de timer e várias funções de comunicação serial, a família R8C suporta uma vasta gama de campos de aplicações. Produtos com módulos integrados como osciladores on-chip de alta velocidade (R8C/3xM e R8C/L3xM suporta ±1.5% de precisão de oscilação do top-class do setor.) que anulam a necessidade de um ressonador, um circuito de restauração power-on para diminuir o consumo das partes externas, um circuito de detecção de baixa voltagem, ou um detector de parada do oscilador para apoiar a segurança do sistema, estão disponíveis, contribuindo para o desenvolvimento de sistemas seguros e de baixo custo. Para tempos de desenvolvimento mais curtos e reduções no custos totais do sistema, a Renesas oferece ferramentas de desenvolvimento de baixo custo, bem como uma crescente linha de produtos com on-chip flash apenas. A Família R8C Family também mantém compatibilidade com a Família M16C , assim os recursos de software e ferramentas de desenvolvimento podem ser compartilhados.
Aplicações Importantes
- Automotivo
- Produtos de Consumo: Equipamentos de Áudio, Aparelhos Domésticos Eletrônicos, Equipamentos Residenciais (Sensores, Sistemas de Segurança)
- Equipamentos de Escritório
- Equipamentos Industriais Gerais
- Comunicação: Equipamentos Portáteis

Seleção da Família R8C por Aplicação e Campo de Aplicação
- USB
- Os Grupos R8C/3xK e R8C/3xU esão equipados com módulos USB que suportam Full-Speed USB 2.0. Eles possuem os mesmos módulos periféricos que a Série R8C/3x , e vêm em embalagens de tamanho pequeno com 40-pin (QFN) e 48-pin (LQFP).
Linha de produtos:
R8C/Lx
Estes produtos têm circuitos de controle* de drive integrados LCD e uma frequência operacional máxima de 20 MHz. Com uma linha de embalagens de 32, 52, 64, 80, e 100-pin e um máximo de 128 KB on-chip flash, a Série R8C/Lx pode suportar uma variedade de dispositivos de paineis LCD. *Não disponível no Grupo R8C/LAPS.
Grupo R8C/L35A, R8C/L35B | Grupo R8C/L38A, R8C/L38B | GrupoR8C/L3AA, R8C/L3AB | R8C/L35C | R8C/L36C | R8C/L38C | R8C/L3AC | R8C/L35M | R8C/L36M | R8C/L38M | R8C/L3AM | R8C/LA3A | R8C/LA5A | R8C/LA6A | R8C/LA8A | R8C/LAPS | R8C/L36A, R8C/L36B
R8C/Mx
A Série R8C/Mx Series herdou a facilidade de uso da Série R8C/3x Series em pacote de baixa contagem de pinos com consumo reduzido de corrente não apenas durante o standby, mas também durante a operação. Estes produtos têm uma frequência operacional máxima de 20 MHz e suporta uma ampla variação de voltagem operacional de 1.8 a 5.5 V. Periféricos standard on-chip incluem timers de 16-bit, Interface Serial Sincrônica UART/Relógio, Circuito de Detecção de Voltagem, Circuito de Restauração de Energia, Oscilador on-chip de Alta/baixa velocidade, Temporizador de guarda, etc.
R8C/5x
A Série R8C/5x oferece uma peformance ainda melhor e mais fácil de usar do que a Série R8C/3x. Estes produtos têm uma frequência operacional máxima de 32 MHz e suporta uma ampla variação de voltagem operacional de 2.7 a 5.5 V. Periféricos standard on-chip incluem timers de 16-bit, Interface Serial Sincrônica UART/Relógio, Circuito de Detecção de Voltagem, Circuito de Restauração de Energia, Oscilador on-chip de Alta/baixa velocidade, Temporizador de guarda, etc.
R8C/54E, R8C/54F, R8C/54G, R8C/54H | R8C/56E, R8C/56F, R8C/56G, R8C/56H
R8C/3x
A Série R8C/3x oferece uma peformance ainda melhor e mais fácil de usar do que a Série R8C/2x. Estes produtos têm uam frequência operacional máxima de 20 MHz e suportas uma ampla variação de voltagem operacional de 1.8 a 5.5 V. Possui novos recursos integrados como um DTC (data transfer controller) e data flash com função BGO (operação de fundo), oferecendo um suporte mais poderoso para desenvolvimento de sistema avançado.
R8C/38A | R8C/32C | R8C/33C | R8C/34C | R8C/35C | R8C/36C | R8C/38C | R8C/3GC | R8C/3JC | R8C/32D | R8C/33D | R8C/35D | R8C/3GD | R8C/32M | R8C/33M | R8C/34M | R8C/35M | R8C/36M | R8C/38M | R8C/3GM | R8C/3JM | R8C/33T | R8C/3JT | R8C/3NT | R8C/36T-A | R8C/38T-A | R8C/3MK | R8C/34K | R8C/3MU | R8C/34U | R8C/3MQ | R8C/32G, R8C/32H | R8C/33G, R8C/33H | R8C/34P, R8C/34R | R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H | R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H | R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H | R8C/34W, R8C/34X, R8C/34Y, R8C/34Z | R8C/36W, R8C/36X, R8C/36Y, R8C/36Z | R8C/38W, R8C/38X, R8C/38Y, R8C/38Z | R8C/32A | R8C/33A | R8C/35A | R8C/36A | R8C/3GA | R8C/3JA
R8C/2x
Esta série apresenta uma ampla linha de embalagens de 20 a 80 pinos, uma frequência operacional máxima de 20 MHz, e suporta uma ampla variação de voltagens operacionais de 2.2 a 5.5 V. Suporta uma ampla variação escalas de sistema de pequeno a médio e incluem modelos com timer de controle motor integrados para suportar sistemas avançados "controle de sistema + controle motor". A Série R8C/2x também cobre uma ampla variedade de tamanhos de ROM de 4 a 128 KB. Os produtos de 20, 32, e 48-pin incluem aqueles adequados para dispositivos eletrônicos automotivos.
R8C/20 | R8C/21 | R8C/22 | R8C/23 | R8C/24 | R8C/25 | R8C/26 | R8C/27 | R8C/28 | R8C/29 | R8C/2A | R8C/2B | R8C/2C | R8C/2D | R8C/2E | R8C/2F | R8C/2G | R8C/2H | R8C/2J | R8C/2K | R8C/2L
R8C/1x
Estes produtos vêm em pequenos pacotes de 20 (SSOP), 28 (QFN) ou 32 (QFP) pinos. Eles têm uma frequência operacional máxima de 20 MHz e suportam uma ampla variação de voltagem operacional de 2.7 a 5.5 V. Com suficientes funções periféricas on-chip para uso como MCU de controle de sistema para um sistema pequeno, esta série pode ser aplicada a uma ampla variedade de dispositivos.
R8C/18 | R8C/19 | R8C/1A | R8C/1B | R8C/10 | R8C/11 | R8C/12 | R8C/13 | R8C/14 | R8C/15 | R8C/16 | R8C/17
Brasil