Skip to main content

Dispositivos USB de computadores e aparelhos digitais para dispositivos integrados, a NEC Electronics irá dar suporte a todas as suas necessidades com nossos Dispositivos USB.

Mapa de Seleção Produtos USB

Linha de Produtos de Dispositivo USB

Linha de Produtos ASSPs USB
Função Host (PCI/PCIe)
USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps) µPD720202 | µPD720201 | µPD720200A | µPD720200
USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbps) µPD720101 | µPD720102
Função Host Integrado (Host & Periférico)
USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbps) R8A66597, M66596 | µPD720150
Função Periférico
USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps) μPD720230
USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbps) M66592, M66591 | R8A66597 | µPD720133
Full-Speed (12 Mbps) M66291
Função HUB
USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbps) µPD720113 | µPD720114

Linha de Produtos Microcontroladores & Microprocessadores USB
Função Host Integrado (Host & Periférico)
USB 2.0 Full-Speed (12 Mbps) SuperH | V850 | RX | R8C
Função Periférico
USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbps) SuperH
Full-Speed (12 Mbps) SuperH | V850 | RX | R8C | 78K0 | 78K0R |
H8SX | M16C | H8S | 38000

World's first USB 3.0 host controller acquiring SuperSpeed certification
Products for the long-run!USB2.0 ASSP


End of content

Back To Top