Família V850
O QUE HÁ DE NOVO
18 Jan 2012
16 Jan 2012
Página atualizada

Qualidade e Confiabilidade Atestadas
O V850 é o MCU Número 1 em vendas no mundo inteiro em 2008 e manteve esta posição em 2009. Sua performance, qualidade e confiabilidade foram comprovadas. O MCU V850 possui um amplo portfólio, incluindo MCUs específicos para automotivos, ASSP de controle de motor e MUCs industriais gerais.
Alta Performance, Baixa Potência, Disponível em Pequenos Pacotes
V850ES é uma linha de microcontroladores de alta performance de 32-bit que são energeticamente eficientes e disponíveis em pequenas embalagens. O V850ES core é um canal avançado de 5 estágios que atinge mais processamento por ciclo de relógio. A 1.9DMIPS/MHz, ele pode concluir a tarefa em menos tempo, permitindo ao MCU operar em uma frequência mais baixa. O benefício é menos consumo de energia e facilidade de testes EMI. Dentro de uma extensa família de produtos há uma linha de MCUs de uso geral, alguns com USB e conectividade ethernet, que estão disponíveis com pacotes pequenos como um pacote de 40-pin 6mmx6mm QFN e 64-pin 5mmx5mm BGA.
| Canal avançado de 5-estágios oferece 1.9 DMIPS/MHz | Disponível em pequenos pacotes |

V850ES/Jx3-L Baixo Consumo de Corrente

Alta Densidade, Flash de Alta Qualidade com Código de Correção de Erro
Alavancando o nível de qualidade da indústria automotiva, os microcontroladores V850ES empregam memória Flash com Código de Correção de Erro que corrige um erro de bit. Com a confiabilidade avançada, nunca houve uma falha de retenção de Flash. Além disso, o Flash V850ES possui nível diferente de segurança para proteger o software, salvaguardando de adulterações.
Recursos de Segurança Suportando Sistemas de Alta Qualidade de Confiabilidade
Microcontroladores V850 suportam um mecanismo Bootswap para garantir atualização sem falhas de firmware mesmo durante uma falha de energia. O Temporizador de Guarda utiliza um oscilador dedicado, interno. Além disso é um Temporizador de Guarda com janelas que percebe a restauração de frequência anormal do Guarda.
Conteúdos Relacionados

Ver detalhes aqui na Plataforma Demo Contínua
Brochura Microcontroladores Série V850 J : MCUs 32-bit para Designs Energeticamente Eficientes
Saiba mais sobre o V850:Classes Interativas Renesas
Brasil